Sujeción flexible de paquetes de galletas
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
- Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
- Diseño industrial
- Certificado IP67

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
- Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
- Diseño industrial
- Certificado IP67
La empresa ROTZINGER PharmaPack GmbH necesitaba un sistema de agarre para un sistema de transporte múltiple para la manipulación de envases individuales de galletas que cumpliera los requisitos de los accionamientos lineales. Para optimizar el proceso de producción y superar los habituales problemas de cableado, la empresa optó por un sistema de agarre inalámbrico de Zimmer Group. Este sistema consta de 32 pinzas de la serie GEP2000 y permite la comunicación inalámbrica en tiempo real entre la pinza y el controlador PLC mediante la tecnología inalámbrica IO-Link. El uso de las pinzas GEP2010 demostró ser un gran éxito en la planta gracias a su capacidad IO-Link, su diseño compacto y su longevidad de hasta 10 millones de ciclos sin mantenimiento. Encontrará más información sobre este proyecto en el estudio de caso: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung.
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- Autorretención mecánica
- Posicionables
- IO-Link